Публікуйте свої продукти
Aerotermo AB050IT-0020
Apen Group

Aerotermo AB050IT-0020

The aerotherms can be installed on the wall or suspended from the ceiling, directing air downwards. Aermax water fan heaters are high design heating devices that optimally deliver hot air for industrial and other large-size buildings. All the components included into the product come from main renowned European producers.
Специфікація
  • 5 models from 16 kW to 70 kW. High efficiency coil exchange with one or more flaps. Adjustable horizontal louvers. IP25B Protection degree. Rotating Brackets supplied as standard. Optional condensate drip tray housing for cooling mode Antistatic plastic material
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAB050IT-0020
  • Сімейство продуктівWater Fan Heater
  • Група продуктівAB Water Fan Heater
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-01-30
  • Номер видання1
  • Висота (мм)730
  • Ширина (мм)1390
  • Глибина (мм)595
Пов'язані
  • Матеріал основнийCopper
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
  • Вага нетто (кг)38
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Назва UNSPSCAir conditioners
  • Код UNSPSC40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Опис Uniclass 2015Air conditioning
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 15 17 17
  • Заголовок OmniClassFuel Fired HVAC Air Heaters
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC