Публікуйте свої продукти
Carport Sunhail Mono&Double
Carport Sunhail Mono&Double
Carport Sunhail Mono&Double
Carport Sunhail Mono&Double
    Apostoli Daniele

    Carport Sunhail Mono&Double

    Structure suitable for vehicles covering.

    PVC carports with structure made up of elements in hot galvanized steel, bolted and welded to give greater resistance.

    The main elements are cross-linked, all with a circular section to have a correct distribution of the weight unloading to the ground.


    Специфікація
    • SpecificationsInstallation: outsideStructure: elements assembled equidistant with reinforced concrete plinths and connected together with tubular elements

      TypesShading and anti-hail carport 90% micro-perforated coverage.Pvc carport: shading, waterproof, resistant to snow load.Carport with photovoltaic system: shading, waterproof, resistant to snow load, it uses the upper cover exposed to the sun for the production of alternative energy.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpensilina-sunhail-mono-and-double
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-03-06
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія