Публікуйте свої продукти
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
    ArcelorMittal Construction

    Edyxo® 50 Beauvillon

    EDYXO®, is a pre-painted galvanized steel coated in a continuous, highly automated process with a thermosetting polyester paint of 50 μm.This coating has aspects of patterns such as wood, patina or spangle of galvanized steels of yesteryear. EDYXO® can be used in very sunny and maritime atmospheres such as the Caribbean Island, excluding the waterfront
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbeauvillon_79CH
    • Сімейство продуктівEDYXO
    • Група продуктівBeauvillon_79CH
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-05-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийHot-dip Galvanized
    • Матеріал допоміжнийPolyester resin
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCMaterial
    • Назва UNSPSCSteel plate
    • Код UNSPSC30102204
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Опис Uniclass 2015Walls
    • Код CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Номер OmniClass23-13 33 15
    • Заголовок OmniClassWall Exteriors