Публікуйте свої продукти
R 213 CE - Epoxy modified cementitious self smoothing floor screed
ARDEX ENDURA

R 213 CE - Epoxy modified cementitious self smoothing floor screed

R 213 CE is a specialist applied, self-smoothing, epoxy modified cementitious floor screed with excellent resistance to wear and abrasion. R 213 CE can be applied over damp concrete and also in areas that are in close proximity to water. Ideally suited in areas where a seamless, joint free finish is required and maximum cleanliness is essential. Diaries, Breweries, Clean rooms and areas continuously exposed to water are just some of the environments that can benefit from this system.
Специфікація
  • R 213 CE Primer @ 27 ± 1°C Pot life 60 mins Re-coat time 4 - 5 hours Bond strength > 2.0 N/mm² R 213 CE @ 27 ± 1°C Pot life 10 - 15 mins Mixed Density approx. 2.10 g/cc Initial hardness 48 hours Top covering timing 48 - 96 hours Full cure 7 days Bond Strength after 7 days > 1.5 N/mm² After 28 days > 2.5 N/mm² Compressive Strength after 7 days 18 N/mm² after 28 days 30 N/mm² Tensile Strength after 28 days 4 N/mm² Flexural Strength after 28 days 7 N/mm² Shore D Hardness after 7 days > 70.00
Технічна специфікація
  • Унікальний номерR-213-CE
  • Сімейство продуктівFlooring Solutions
  • Група продуктівEPOXY COATINGS & SELF LEVELLERS
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-06
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийEpoxy
  • Матеріал допоміжнийCementitious
  • Розроблено вІндія
  • Виготовлено вІндія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Underlay
  • Класифікація IFCFloor
  • Назва UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Код UNSPSC30161719
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Опис Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Код CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Номер OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Заголовок OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

Доступність регіону

Азія
Індія