Публікуйте свої продукти
ARDEX Subfloor Preparation With Tile And Grout Installation System
ARDEX Subfloor Preparation With Tile And Grout Installation System
ARDEX Subfloor Preparation With Tile And Grout Installation System
    ARDEX

    ARDEX Subfloor Preparation With Tile And Grout Installation System

    ARDEX is recognized worldwide for delivering the most complete, single source tile and stone installation systems with the highest level of performance and innovation. Designed with the installer in mind, ARDEX provides complete system solutions from substrate prep up through the grout for virtually any installation project.

    Product categories include adhesives and mortars, caulks and sealants, grouting systems, screeds/mudbeds, substrate preparation, uncoupling and heating systems, and waterproofing systems – all backed by the industry best single source SystemOne™ warranty!

    Специфікація
    • 1  Self Leveling underlay - V 1200

      2  Flexible Mortar - X 5

      3  Rapid set Grout - FL

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерARDEX-system-us-05
    • Сімейство продуктівTile & Stone Installation System
    • Група продуктівSample Systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-01-01
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCementitious
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings
    • Класифікація IFCFloor
    • Назва UNSPSCTiles and flagstones
    • Код UNSPSC301317
    • Код Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Опис Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13
    • Заголовок OmniClassTile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступність регіону

    Північна Америка