Публікуйте свої продукти
ARDEX TLT™ Shower Bases
ARDEX TLT™ Shower Bases
    ARDEX

    ARDEX TLT™ Shower Bases

    Shower Bases for Shower Systems

    The ARDEX TLT™ Shower Bases is an all-in-one solution that sets new standards. It can be installed easily, quickly and securely. The technology is highly efficient and all system components are perfectly adapted to each other.

    Key Features

    • Pre-sloped, waterproofed and designed to make tiled shower installations quicker and easier than traditional mud-based installations
    • Can easily be cut down to size or extended using dry pack mortar
    • All bases have a patent pending, built-in drain assembly included


    Специфікація
    • CENTER DRAIN BASESOFFSET DRAIN BASESCUSTOM DRAIN BASES
      ProductDimensionsProductDimensionsProductDimensions
      ARDEX TLT™ 20132″ x 60″ARDEX TLT™ 20232″ x 60″ARDEX TLT™ 999Custom
      ARDEX TLT™ 20336″ x 48″ARDEX TLT™ 20536″ x 60″
      ARDEX TLT™ 20436″ x 60″
      ARDEX TLT™ 20648″ x 48″
      ARDEX TLT™ 20748″ x 72″
      ARDEX TLT™ 20872″ x 72″


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерardex-tlt-shower-bases
    • Сімейство продуктівTile & Stone Installation System
    • Група продуктівTLT™ Shower Systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-03-06
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers