The Gemstone 4836LST 2 1/2” threshold allows for a low clearance threshold while allowing excellent drainage. The option to add an optional factory applied patented membrane system to the shower pan is perfect for eliminating the risk of leakage at the most vulnerable point between the threshold of the shower pan and the flooring that adjoins, allowing the pan to be tied into a tile or flooring system. The texture meets and exceeds the F462 COF testing while being very easy to clean and the 1” water dams allow any wall system to be securely added. The grid system on the bottom of the pan has
designed locations where elastomeric adhesion can be used to secure the pan to the substrate which is an advantage over other brands.
Gemstone shower pans carry a 10 year factory warranty when installed in accordance to the Gemstone installation instructions
Доступність регіону
| Північна Америка |
|---|
Ангілья |
Антигуа і Барбуда |
Аруба |
Багамські Острови |
Барбадос |
Беліз |
Бермудські Острови |
Британські Віргінські острови |
Віргінські Острови (США) |
Гаїті |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландія |
Домініка |
Домініканська Республіка |
Кайманові Острови |
Канада |
Карибські Нідерланди |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиніка |
Мексика |
Монтсеррат |
Нікарагуа |
Острови Теркс і Кайкос |
Панама |
Пуерто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелемі |
Сен-Мартен |
Сен-Пʼєр і Мікелон |
Сент-Вінсент і Гренадіни |
Сент-Кітс і Невіс |
Сент-Люсія |
Сінт-Мартен |
Сполучені Штати |
Тринідад і Тобаго |
Ямайка |