Публікуйте свої продукти
Areco Tp131 High Profile
Areco Tp131 High Profile
Areco Tp131 High Profile
    Areco

    Areco Tp131 High Profile

    Areco TP131 high profile is a strong profile with a stretch limit of 420 MPa, and has en expanded covering width to 945 mm. The profile is suitable for supporting insulation and an external roof. It is self-supporting up to 10 m. The profile is also available with pre-punched drainage holes, ID and CC-marking already in the factory.

    Специфікація
    • Sheet metal has a durability that surpasses most other materials. The life spam in relation to the cost stands in a class of its own. The light weight makes handling easy and minimizes weight-stress to the structure. Available in many different colours.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерARS-TP131HIGHPROF
    • Сімейство продуктівRoof Profiles
    • Група продуктівRoof
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories

    Доступність регіону

    Європа
    Швеція