Публікуйте свої продукти
Purlins Ci Max 8 M
Areco

Purlins Ci Max 8 M

Purlins combine low weight and strength for roofs, façades and partition walls. The high load bearing capacity makes it possible to increase the spacing between sections of framework. The format of the purlins is designed for the most common sizes of insulation. If necessary, we can manufacture purlins with pre-stamped holes for assembly bolts.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерARS-PURLINS-CI
  • Сімейство продуктівPurlins
  • Група продуктівRoof/Wall
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-04-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Beams & Lintels