Публікуйте свої продукти
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
    Boise Cascade

    BOISE GLULAM® Beam

    4.3 з 5 зірок4.3(24 відгуки)
    BOISE GLULAM® beam products are manufactured with exterior-grade or wet-use adhesives that comply with all recognized standards.
    The benefit of the BOISE GLULAM® beams is the flexibility of the product. Our beams are manufactured in a variety of widths and depths with lengths up to 66 feet, with or without camber. A wide array of appearance options and layups make this one of the most versatile engineered wood products available. BOISE GLULAM® beams are available in the Northwest.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерboise08
    • Сімейство продуктівBeams
    • Група продуктівBOISE GLULAMS
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2010-02-03
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Beams & Lintels
    • Класифікація IFCStructural Member
    • Назва UNSPSCWood beams
    • Код UNSPSC30103601
    • Код Uniclass 2015Pr_20_85_08_33
    • Опис Uniclass 2015Glued laminated timber beams
    • Код CSI MasterFormat 201406 18 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glued-Laminated Beams
    • Номер OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Заголовок OmniClassEngineered Wood Products
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Canada
    United States