Публікуйте свої продукти
Purlins Z
Areco

Purlins Z

4.7 з 5 зірок4.7(6 відгуки)
Purlins combine low weight and strength for roofs, façades and partition walls. The high load bearing capacity makes it possible to increase the spacing between sections of framework. The format of the purlins is designed for the most common sizes of insulation. If necessary, we can manufacture purlins with pre-stamped holes for assembly bolts.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерARS-PURLINS-Z
  • Сімейство продуктівPurlins
  • Група продуктівRoof/Wall
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-04-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Beams & Lintels

Доступність регіону

Європа
Sweden

Схожі продукти

4.3 з 5 зірок 4.3 (23)
4.2 з 5 зірок 4.2 (6)
4.6 з 5 зірок 4.6 (11)
4.8 з 5 зірок 4.8 (6)