Публікуйте свої продукти
ICU Patient Ward Room with ceiling lift
Arjo

ICU Patient Ward Room with ceiling lift

4.7 з 5 зірок4.7(14 відгуки)

The Maxi Sky 2 Infection Control Overhead Ceiling lift, with single 3m KWIKtrak allows for either side of the bed one could make a transfer, or pick up of a patient. The single track covers 80% of everyday patient handling tasks. Bed to Chair, Best Boost, Turning and Repositioning in bed.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSpace-Requirements-ICU-Ward-Room-Citadel-bed-Maxi-Sky-2-Infection-Control-and-individual-3m-track
  • Сімейство продуктівCeiling lift
  • Група продуктівPatient lift
  • ТипShowcase (model)
  • Дата публікації2020-04-24
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вCanada
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код Uniclass 2015Pr_65_80_47_12
  • Опис Uniclass 2015Ceiling track hoists
  • Код CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Номер OmniClass23-21 11 00
  • Заголовок OmniClassCommercial Furniture
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
4.8 з 5 зірок 4.8 (43)
4.7 з 5 зірок 4.7 (22)
4.2 з 5 зірок 4.2 (6)
4.8 з 5 зірок 4.8 (19)
4.7 з 5 зірок 4.7 (13)