Публікуйте свої продукти
Shower room with shower trolley
Shower room with shower trolley
    Arjo

    Shower room with shower trolley

    4.2 з 5 зірок4.2(6 відгуки)
    Showering with a shower trolley requires space for carers on both sides. Additional space at the head-end makes it possible to move around the trolley and wash the resident’s hair. A moveable shower mixer-tap with a long shower hose and trigger handle ensures optimum functionality. For hygiene, and to handle incontinent episodes, it is recommended that the shower trolley drains into the toilet, or into a separate flush sink system. A shower trolley requires free passage of 1000mm (39") in the doorway.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSpaceRequirements-Shower-Panel-with-Carevo-and-a-General-Population-toilet
    • Сімейство продуктівSpace Requirements
    • Група продуктівShower Room
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2019-12-05
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (22)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (13)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (14)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (13)