Публікуйте свої продукти
Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor
Armitage Shanks

Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 Flushing Device c/w 4 or 4.5L Cistern
Специфікація
  • n/a
Технічна специфікація
  • Унікальний номерS3599
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівWC cistern fittings
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)48
  • Ширина (мм)416
  • Глибина (мм)150
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Вага нетто (кг)1.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
  • Опис Uniclass 2015WC cistern fittings
  • Номер OmniClass23-31 19 19
  • Заголовок OmniClassWater Closets