Публікуйте свої продукти
arwa-pure, Wall-mounted spout, Projection 175 mm
arwa

arwa-pure, Wall-mounted spout, Projection 175 mm

Wall-mounted spout for bath, projection 175 mm
Специфікація
  • Projection 175 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номер9-01771-100-000
  • Сімейство продуктівarwa-pure
  • Група продуктівFaucets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-08-06
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вШвейцарія
  • Вага нетто (кг)0.98
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Опис Uniclass 2015Washbasin taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Європа
Швейцарія