Публікуйте свої продукти
Fig. 3110 - Solid Square Plug
ASC Engineered Solutions
Заархівовано

Fig. 3110 - Solid Square Plug

SCI Malleable Iron Pipe Fittings conform to ASME B16.3 dimensions and pressure ratings. Unions conform to ASME B16.39, while bushings and plugs conform to ASM B16.14. All SCI Malleable Iron Fittings are tested for through wall porosity using an air under water process. Malleable Iron Class 150 and Class 300 Pipe Fittings are UL Listed and FM Approved.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfig-3110-solid-square-plug
  • Сімейство продуктівPipe Joining Systems
  • Група продуктівPipe Fittings > SCI Malleable Iron > MI Threaded Fittings Class 150
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-06-06
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMalleable iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Назва UNSPSCPlumbing connectors
  • Код UNSPSC40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Опис Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings