Публікуйте свої продукти
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
    ASKO

    Gas hob HG1986AD

    4.3 з 5 зірок4.3(6 відгуки)

    This gas cooktop in graphite black with four powerful A+ Hybrid Burners™ and one extra powerful Super Flex Wok Burner™ . The hob features cast iron pan support that makes it easy to move pan around on the cooktop and with stepless and instant power regulation you will always find the perfect temperature and cooking level.

    Специфікація
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Height

      • 48 mm

      Width

      • 900 mm

      Depth

      • 526 mm

      Length of electrical cord

      • 1500 mm

      Net weight

      • 18.4 kg
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерgas-hob
    • Сімейство продуктівKitchen
    • Група продуктівAppliences
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-01-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вНідерланди
    • Виготовлено вСловенія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Плити та духовки

    Доступність регіону

    Океанія Європа Північна Америка Азія
    Австралія
    Бельгія
    Канада
    Китай
    Данія
    Сполучені Штати
    Іспанія
    Нідерланди
    Норвегія
    Португалія
    Росія
    Словенія
    Фінляндія
    Чехія
    Швеція

    Схожі продукти