Публікуйте свої продукти
Kitchen hood CI41038GC
Kitchen hood CI41038GC
Kitchen hood CI41038GC
Kitchen hood CI41038GC
    ASKO

    Kitchen hood CI41038GC

    A cooker hood for mounting over a kitchen islands with a quiet and durable brushless motor, dishwasher proof stainless steel filters and a generous air extraction capacity. It is co-designed with Elements Pearl Grey ovens. drawers and coffee machine and has a hidden filter area which contributes to a nice overall impression. The display and touch keys are per default invisible but will light up when you approach the hood. The light is dimmable, and you can also change the temperature of it to create perfect working light or cosy ambient light. Clean air function for improved indoor air quality.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkitchen-hood-ci41038gc
    • Сімейство продуктівKitchen
    • Група продуктівKitchen hood
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-01-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вНідерланди
    • Виготовлено вСловенія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Appliances

    Доступність регіону

    Океанія Європа Північна Америка Азія
    Австралія
    Бельгія
    Канада
    Китай
    Данія
    Сполучені Штати
    Іспанія
    Нідерланди
    Норвегія
    Португалія
    Росія
    Словенія
    Фінляндія
    Чехія
    Швеція

    Схожі продукти