Публікуйте свої продукти
Induction hob HID754MC
Induction hob HID754MC
Induction hob HID754MC
    ASKO

    Induction hob HID754MC

    An induction hob from the unique CelsiusCooking™ range with temperature controlled automatic programs, a connected temperature probe and a supportive website with clear step-by-step recipes. The cooking experience is taken a step further with the connected special cookware that are available as accessories.

    Специфікація
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50-60 Hz

      Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition

      • 1 min

      Power consumption in networked standby mode of hob (WiFi enabled)

      • 0.5 W

      Power consumption in standby mode of hob

      • 0.3 W

      Height

      • 50 mm

      Width

      • 724 mm

      Depth

      • 522 mm

      Net weight

      • 10.8 kg


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерinduction-hob-hid754mc
    • Сімейство продуктівKitchen
    • Група продуктівHob with exhaust
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-01-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вНідерланди
    • Виготовлено вСловенія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Плити та духовки

    Доступність регіону

    Океанія Європа Північна Америка Азія
    Австралія
    Бельгія
    Канада
    Китай
    Данія
    Сполучені Штати
    Іспанія
    Нідерланди
    Норвегія
    Португалія
    Росія
    Словенія
    Фінляндія
    Чехія
    Швеція

    Схожі продукти