Публікуйте свої продукти
Steel Seal™ Washing machine W5096RW
Steel Seal™ Washing machine W5096RW
Steel Seal™ Washing machine W5096RW
    ASKO

    Steel Seal™ Washing machine W5096RW

    ASKO W5096RW is a washing machine designed in Sweden and with extra robust construction for a trouble-free everyday life for many years. It has an 9 kg load capacity and 23 programs for easy and efficient washing. The machine is extra hygienic thanks to Steel Seal™ and with Quattro Construction™ 2.0 you get a quiet run and minimal vibrations even when the machine spins at the maximum speed of 1600 rpm.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsteel-seal-w5096rw
    • Сімейство продуктівLaundry
    • Група продуктівLaundry
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-01-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вСловенія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Інші прилади

    Доступність регіону

    Океанія Європа Північна Америка Азія
    Австралія
    Бельгія
    Канада
    Китай
    Данія
    Сполучені Штати
    Іспанія
    Нідерланди
    Норвегія
    Португалія
    Росія
    Словенія
    Фінляндія
    Чехія
    Швеція

    Схожі продукти