Публікуйте свої продукти
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Telescopic with transom  - overhead concealed
ASSA ABLOY Entrance Systems

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Telescopic with transom - overhead concealed

ASSA ABLOY SL500 Telescopic overhead concealed with transom sets a new standard in telescopic performance by providing superior support and stability. By utilizing an exclusive “door on door” design, the ASSA ABLOY SL500 Telescopic innovative design eliminates inferior suspended track systems by putting all the door weight to the structural portion of the automatic door header via two structural boxes with integrated replaceable aluminum tracks.

Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

Специфікація
  • Provides 33% greater door opening than a standard sliding package.
    Exclusive "door on door" design for improved performance and stability.
    Stabilizing carrier technology.
    Simple to install and maintain.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSL500_Tele_OHC_Transom
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-08-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715
  • Код CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances

Доступність регіону

Північна Америка