Публікуйте свої продукти
Model 1000 Ø 43 ladder for pool
AstralPool Fluidra

Model 1000 Ø 43 ladder for pool

4.3 з 5 зірок4.3(6 відгуки)

OVERFLOW LADDER MODEL 1000

Ladder width 500 mm with Ø43mm handrails in hand polished AISI-316 stainless steel. Complete with fixing anchors and earth connection. With added top double safety step and increased overall height in accordance with EN 13451.

Includes non-slip LUXE steps in AISI-316 stainless steel. First security-step.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmodel-1000-43-ladder-swimming-pool
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-11-17
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Swimming Pool