Публікуйте свої продукти
Pipe Fitting Metal Sleeve
Pipe Fitting Metal Sleeve
    AstralPool Fluidra

    Pipe Fitting Metal Sleeve

    Pipe fittings for connecting pipes through the wall or the floor of a fountain made entirely of AISI 316 stainless steel.

    Специфікація
    • Pipe fittings are the best way of connecting pipes through the wall or the floor of a fountain.

      Available in 3” and 4” standard sizes.

      All models are extremely robust and resistant to rusting because they are made entirely of AISI 316 stainless steel.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPipe_Fitting_Metal_Sleeve
    • Сімейство продуктівFountains
    • Група продуктівComplementary Products
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-04-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectEngineering & Infrastructure - Water
    • Класифікація IFCPipe Fitting