Публікуйте свої продукти
Truncated and pyramid shaped planter – HEDERA
Truncated and pyramid shaped planter – HEDERA
Truncated and pyramid shaped planter – HEDERA
Truncated and pyramid shaped planter – HEDERA
Truncated and pyramid shaped planter – HEDERA
Truncated and pyramid shaped planter – HEDERA
    ATECH SAS

    Truncated and pyramid shaped planter – HEDERA

    More than an innovative and atypical shae, the truncated and pyramid shaped planter HEDERA is a relevant solution of street furniture.

    Специфікація
    • Materials & Finishes:
      Steel planter th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Planting liner:
      Planting liner in recycled polyethylene with anti-UV treatment
      Colour black
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Moveable with pallet jack (including feet with grooming)
      Lifting system for planting liner

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерATC010004
    • Сімейство продуктівUrban Furniture
    • Група продуктівOutdoor Furniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-02
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
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
    2.6 з 5 зірок 2.6 (13)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (13)
    3.0 з 5 зірок 3.0 (7)
    3.2 з 5 зірок 3.2 (6)