Публікуйте свої продукти
Зображення героя бренду

Ombrière Prisme n°5

L'ombrière Prisme n°5 est un élément de mobilier urbain offrant jusqu'à 15m² de végétalisation. Son design moderne aux courbes droites offre une solution élégante pour vos projets d'aménagement. 
Réalisé en acier thermolaqué, il est personnalisable sur le choix de la couleur ou encore sur la matière des assises. Ce produit est déplaçable grâce à un système de passage de fourches.

Pour aller plus loin, nous avons équipé les bacs d'une réserve d'eau performante permettant d'économiser jusqu'à 70% d'eau en été.

Рекомендовані товари

3.0 з 5 зірок 3.0 (7)