Публікуйте свої продукти
Orangery planter – Aéris
Orangery planter – Aéris
Orangery planter – Aéris
Orangery planter – Aéris
Orangery planter – Aéris
    ATECH SAS

    Orangery planter – Aéris

    Opt for the Aéris orangery planter, made of smooth, laser-cut sheet steel with an ergonomic and very pleasant design.

    Специфікація
    • Materials & Finishes:
      Steel planter th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Panels:
      Smooth steel sheets th. 2 mm with “foliage” laser cutting on 2 sides, WITHOUT second steel panel
      Planting liner:
      Planting liner in recycled polyethylene with anti-UV treatment
      Colour black
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Customized laser cutting according to a vectorized document provided by yourself (Ask us a price offer)
      Second steel panel for the contrast, (Ask us a price offer)
      Lifting system for planting liner

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерATC010034
    • Сімейство продуктівUrban Furniture
    • Група продуктівOutdoor Furniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-02-06
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийPolyethylene
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
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
    2.8 з 5 зірок 2.8 (12)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
    3.0 з 5 зірок 3.0 (7)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (13)