Публікуйте свої продукти
Planter – Eole
Planter – Eole
Planter – Eole
Planter – Eole
    ATECH SAS

    Planter – Eole

    Eole, this planter is designed for flower growing in urban space. It is equipped with accessories (planting liner, feet, etc.) for better management.

    Специфікація
    • Materials & Finishes:
      Steel planter th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Planting liner:
      Planting liner in recycled polyethylene with anti-UV treatment
      Colour black
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Moveable with pallet jack (including feet with grooming)
      Lifting system for planting liner

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерATC010037
    • Сімейство продуктівUrban Furniture
    • Група продуктівOutdoor Furniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-02-13
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийPolyethylene
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
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
    2.8 з 5 зірок 2.8 (12)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
    3.0 з 5 зірок 3.0 (7)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (13)