Публікуйте свої продукти
Recyclable plastic Flower pot – Saphir 1-2
Recyclable plastic Flower pot – Saphir 1-2
Recyclable plastic Flower pot – Saphir 1-2
Recyclable plastic Flower pot – Saphir 1-2
    ATECH SAS

    Recyclable plastic Flower pot – Saphir 1-2

    Think big with this large flower pot Saphir, available on front or reverse, 2 sizes and 17 colours.

    Специфікація
    • Materials & Finishes:
      Recyclable polyethylene with anti-UV treatment
      Choice among 17 colours included 2 textured colours (Terracotta and Corten), additional cost
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Fixing base plate
      Lifting system (Ask us a price offer)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерATC010038
    • Сімейство продуктівUrban Furniture
    • Група продуктівOutdoor Furniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-02-08
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyethylene
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
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
    2.6 з 5 зірок 2.6 (13)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (13)
    3.0 з 5 зірок 3.0 (7)
    3.2 з 5 зірок 3.2 (6)