Публікуйте свої продукти
Recyclable plastic Flower pot – Pila
Recyclable plastic Flower pot – Pila
Recyclable plastic Flower pot – Pila
    ATECH SAS

    Recyclable plastic Flower pot – Pila

    Here is Pila, from the range of our flower pots. Manufactured in polyethylene for more robustness, make beautiful flower design in the urban environment.

    Специфікація
    • Materials & Finishes:
      Recyclable polyethylene with anti-UV treatment
      Choice among 17 colours included 2 textured colours (Terracotta and Corten), additional cost
      Fixing:
      To put on the ground
      Option:
      Fixing base plate

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерATC010041
    • Сімейство продуктівUrban Furniture
    • Група продуктівOutdoor Furniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-02-08
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyethylene
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
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
    3.0 з 5 зірок 3.0 (7)
    2.8 з 5 зірок 2.8 (12)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
    3.2 з 5 зірок 3.2 (6)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (13)