Публікуйте свої продукти
Rectiligne Flower pot
Rectiligne Flower pot
Rectiligne Flower pot
Rectiligne Flower pot
Rectiligne Flower pot
Rectiligne Flower pot
    ATECH SAS

    Rectiligne Flower pot

    The Rectiligne flower pot will ideally complement your urban decor. It can also be used as a flowerbox.

    Специфікація
    • Materials & Finishes:
      Recyclable polyethylene with anti-UV treatment
      Choice among 17 colours included 2 textured colours (Terracotta and Corten), additional cost
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Fixing base plate
      Lifting system (Ask us a price offer)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерATC020006
    • Сімейство продуктівUrban Furniture
    • Група продуктівOutdoor Furniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-02
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyethylene
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
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
    2.6 з 5 зірок 2.6 (13)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (13)
    3.0 з 5 зірок 3.0 (7)
    3.2 з 5 зірок 3.2 (6)