Публікуйте свої продукти
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
    ATECH SAS

    Art Tembe backless bench

    Inspired by the Tembe Art in Guyana, this bench is unique!

    Специфікація
    • | Materials & Finishes

      Steel planter th. 5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      | Fixing
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 12 mm (screws not included)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерart-tembe-backless-bench
    • Сімейство продуктівUrban Furniture
    • Група продуктівArt Tembe range
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-03-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)450
    • Ширина (мм)1800
    • Глибина (мм)488
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)104
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
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
    3.0 з 5 зірок 3.0 (7)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (16)
    2.8 з 5 зірок 2.8 (12)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (5)