Публікуйте свої продукти
Truncated and pyramid shaped planter – Atempo
Truncated and pyramid shaped planter – Atempo
Truncated and pyramid shaped planter – Atempo
Truncated and pyramid shaped planter – Atempo
Truncated and pyramid shaped planter – Atempo
Truncated and pyramid shaped planter – Atempo
    ATECH SAS

    Truncated and pyramid shaped planter – Atempo

    With its original form, the truncated and pyramid shaped planter Atempo is ideal in urban space. Available in multiple sizes.

    Специфікація
    • Materials & Finishes:
      Steel planter th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Planting liner:
      Planting liner in recyclable polyethylene with anti-UV treatment
      Colour deep black
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Option:
      Lifting system for planting liner

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерATC010002
    • Сімейство продуктівUrban Furniture
    • Група продуктівOutdoor Furniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-02
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийPolyethylene
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
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
    3.0 з 5 зірок 3.0 (7)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (16)
    2.8 з 5 зірок 2.8 (12)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (5)