Публікуйте свої продукти
Pyramidal planter – Kesa
Pyramidal planter – Kesa
Pyramidal planter – Kesa
Pyramidal planter – Kesa
Pyramidal planter – Kesa
Pyramidal planter – Kesa
    ATECH SAS

    Pyramidal planter – Kesa

    Equip the city with high-quailty street furniture, the Kesa planter. Available in smooth laminated wood or smooth steel.

    Специфікація
    • Materials & Finishes:
      Steel planter th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Panels:
      Steel th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, RAL or AkzoNobel colours of your choice / Laminated wood th. 6-8 mm lisse 4 colours at your choice (Light Afro, Sahara Afro, English Cherry or Sun Pear)
      Planting liner:
      Planting liner in recycled polyethylene with anti-UV treatment
      Colour black
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Option:
      Lifting system for planting liner

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерATC010005
    • Сімейство продуктівUrban Furniture
    • Група продуктівOutdoor Furniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-02
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
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
    2.9 з 5 зірок 2.9 (11)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (13)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (7)