Публікуйте свої продукти
Steel tree grate – HEDERA
Steel tree grate – HEDERA
Steel tree grate – HEDERA
Steel tree grate – HEDERA
Steel tree grate – HEDERA
Steel tree grate – HEDERA
    ATECH SAS

    Steel tree grate – HEDERA

    Discover the tree grate with the HEDERA design. Available in 3 sizes and 3 thicknesses, it is made of steel and offers aestheticism, security.

    Специфікація
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 4 (pedestrian resistance), 6 or 10 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing:
      Support frame in angle L45 x h45 x 5 mm with anchoring legs
      Assembling of the two half grids by included screws
      Structure with 5 straight stems to embed in concrete

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерATC010020
    • Сімейство продуктівUrban Furniture
    • Група продуктівOutdoor Furniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-02
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
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
    2.9 з 5 зірок 2.9 (11)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (13)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (7)