Публікуйте свої продукти
Backless Bench - A-LINÉA
Backless Bench - A-LINÉA
Backless Bench - A-LINÉA
Backless Bench - A-LINÉA
Backless Bench - A-LINÉA
Backless Bench - A-LINÉA
    ATECH SAS

    Backless Bench - A-LINÉA

    In its range, A-LINÉA has the single steel backless bench model with an optional flower pot in recyclable polyethylene.

    Специфікація
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)
      Option:
      Extravase flower pot in recyclable polyethylene, choice among 17 colours included

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерATC020011
    • Сімейство продуктівUrban Furniture
    • Група продуктівOutdoor Furniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-02
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийPolyethylene
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
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
    2.6 з 5 зірок 2.6 (13)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (13)
    3.0 з 5 зірок 3.0 (7)
    3.2 з 5 зірок 3.2 (6)