Публікуйте свої продукти
Public bench – PASTEL
Public bench – PASTEL
Public bench – PASTEL
Public bench – PASTEL
Public bench – PASTEL
Public bench – PASTEL
    ATECH SAS

    Public bench – PASTEL

    Here is the PASTEL public bench, colourful, it will brighten up your urban context, with its multicoloured slats. It is made of steel.

    Специфікація
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 8 mm
      Steel slats th. 4 mm, h 40 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, standard colours RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерATC020014
    • Сімейство продуктівUrban Furniture
    • Група продуктівOutdoor Furniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-02
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
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
    3.0 з 5 зірок 3.0 (7)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (16)
    2.8 з 5 зірок 2.8 (12)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (5)