Публікуйте свої продукти
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
    ATECH SAS

    Public bin – PASTEL

    Choose originality with the PASTEL public bin, in multicoloured steel, with bag holder or liner bucket.

    Специфікація
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 8 mm
      Steel slats th. 4 mm, h 40 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered standard colours RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Bag holder or liner bucket
      Lock with triangular key (included)
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)
      Options:
      Ashtray 20 cl with easy manual cleaning (Ask us a price offer)
      Rain cover (Ask us a price offer)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерATC020016
    • Сімейство продуктівUrban Furniture
    • Група продуктівOutdoor Furniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-02
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
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
    2.6 з 5 зірок 2.6 (13)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (13)
    3.0 з 5 зірок 3.0 (7)
    3.2 з 5 зірок 3.2 (6)