Публікуйте свої продукти
Public treillis barrier – A-LINÉA
Public treillis barrier – A-LINÉA
Public treillis barrier – A-LINÉA
Public treillis barrier – A-LINÉA
Public treillis barrier – A-LINÉA
Public treillis barrier – A-LINÉA
    ATECH SAS

    Public treillis barrier – A-LINÉA

    Choose the A-LINÉA public barrier with its treillis and integrated flowerbox for a green public space.

    Специфікація
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Removable flowerbox:
      Recycled polyethylene flowerbox with anti-UV treatment
      Colour green or charcoal grey
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Flowerbox fixed on the lower rail with a included support
      Fixing:
      To embed on the ground with a hammer drill, provide two concrete bases of 500 x 500 mm
      On base plate, post with 4 holes Ø 12 mm (screws not included)
      By sleeve, provide two concrete bases of 500 x 500 mm (Ask us a price offer)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерATC020018
    • Сімейство продуктівUrban Furniture
    • Група продуктівOutdoor Furniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-02
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
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
    2.9 з 5 зірок 2.9 (11)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (13)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (7)