Публікуйте свої продукти
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
    ATECH SAS

    Support velo SYNERGIE

    The SYNERGIE cycle rack is a tool perfectly suited for the city. Made of anti-corrosion treated steel for added strength, it is available in 3 colors.

    Специфікація
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered 3 colours of your choice
      Fixing:

      To embed in concrete with a hammer drill, provide a concrete basement of 500 x 500 mm
      On base plate, post with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)

      Other possible material and finish to discover

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерATC030003
    • Сімейство продуктівUrban Furniture
    • Група продуктівOutdoor Furniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-02
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
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
    3.0 з 5 зірок 3.0 (7)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (16)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (13)