Публікуйте свої продукти
Curved urban planter – Concave
Curved urban planter – Concave
Curved urban planter – Concave
Curved urban planter – Concave
Curved urban planter – Concave
Curved urban planter – Concave
    ATECH SAS

    Curved urban planter – Concave

    Set the mood with the urban planter Concave, flowering furniture, and complement your urban space with plants and trees.

    Специфікація
    • Materials & Finishes:
      Steel planter th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Planting liner:
      Planting liner in recycled polyethylene with anti-UV treatment
      Colour black
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Moveable with pallet jack (including feet with grooming)
      Lifting system for planting liner

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерATC040002
    • Сімейство продуктівUrban Furniture
    • Група продуктівOutdoor Furniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-02
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийPolyethylene
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
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
    2.9 з 5 зірок 2.9 (11)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (13)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (7)