Публікуйте свої продукти
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
    ATECH SAS

    Origamic planter – ORIGAMI

    The ORIGAMI planter emerges from the range, atypical in all its details. Available in multiple materials.

    Специфікація
    • Materials & Finishes:
      Aluminium planter th. 4 mm hot lacquered, RAL or AkzoNobel colours of your choice / Or stainless steel th. 4 mm
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Planting liner:
      Planting liner in recycled polyethylene with anti-UV treatment
      Colour black
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Moveable with pallet jack (including feet with grooming)
      Lifting system for planting liner

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерATC040004
    • Сімейство продуктівUrban Furniture
    • Група продуктівOutdoor Furniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-02
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
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
    3.0 з 5 зірок 3.0 (7)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (16)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (5)