Публікуйте свої продукти
Contrario Planter n°5
ATECH SAS

Contrario Planter n°5

In the register design, aesthetic & efficient, discover the conical planter CONTRARIO with its vegetal crown, offering an adequate space for the floral culture in urban environment.

Специфікація
  • Materials & Finishes:
    Steel planter th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
    Fixing:
    To put on the ground
    Options:
    Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
    Moveable with pallet jack (including feet with grooming)

    On the 3rd picture above, please find Contrario with its wreath (corresponds to the nr 4 and nr 5).

    Other possible material and finish to discover


Технічна специфікація
  • Унікальний номерcontrario
  • Сімейство продуктівUrban Furniture
  • Група продуктівOutdoor Furniture
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-12-21
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийPolyethylene
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
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
3.0 з 5 зірок 3.0 (7)
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
4.8 з 5 зірок 4.8 (16)
2.8 з 5 зірок 2.8 (12)
5.0 з 5 зірок 5.0 (5)