Публікуйте свої продукти
Wall Cladding Panels ONWOOD
Wall Cladding Panels ONWOOD
Wall Cladding Panels ONWOOD
Wall Cladding Panels ONWOOD
Wall Cladding Panels ONWOOD
Wall Cladding Panels ONWOOD
    Ateliers 3S

    Wall Cladding Panels ONWOOD

    ONWOOD

    THE STEEL CLADDING THAT GET WOOD IN ALL ITS MOODS

    With its new horizontal and vertical profiles, the ONWWOD range pay tribute to the 4 principal practices of putting wood on façade. The textures are impressively realistic and the bottom of the ribs treated in matte black disappear to give the perfect illusion of genuine wood elements while maintaining the simplicity and speed of implementation of a traditional steel cladding, warranted and without maintenance.

    Специфікація
    • Steel Wall Cladding panels ONWOOD :

      - ONWOOD is a traditional cladding system complying with the professional regulations

      - 4 models available : BARO 710, PLANCHETTE 800, CLAIREWOA 880, ALABAMA 1060

      - Width : 710mm to 1060mm

      - Length : 500mm to 13000mm for BARO 710 and 500mm to 6000mm for the 3 other models

      - Warranty : 30 years depending on the environment

      - Fire reaction : A1

      - Impact resistance : Q4

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерonwood
    • Сімейство продуктівWalls Cladding
    • Група продуктівCladding
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-02-02
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн