Публікуйте свої продукти
ATT Access Cover 1, 2 and 3 part
ATT Access Cover 1, 2 and 3 part
ATT Access Cover 1, 2 and 3 part
ATT Access Cover 1, 2 and 3 part
ATT Access Cover 1, 2 and 3 part
ATT Access Cover 1, 2 and 3 part
ATT Access Cover 1, 2 and 3 part
ATT Access Cover 1, 2 and 3 part
    ATT

    ATT Access Cover 1, 2 and 3 part

    4.1 з 5 зірок4.1(15 відгуки)

    Access covers are used in places where access to key infrastructure is  required, e.g. water and sewage or electro-mechanical. The product is installed in facilities such as: pumping stations, sewage treatment plants, water treatment plants.

    Single or multi-part with removable crossbars.

    Optionally can be equipped with:

    - protective grid

    - ventilation

    - insulation


    Специфікація
    • - Standard dimensions: 400x400 [mm] to 800x2400 [mm]

      - with painted / galvanized / stainless steel lifters for dimensions  starting from 400x400 [mm]

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерaccess-cover
    • Сімейство продуктівATT Access Cover
    • Група продуктівATT access covers & hatches
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2022-05-17
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems
    • Класифікація IFCFloor
    • Код за ETIMEC012284
    • Назва за ETIMFloor hatch