Публікуйте свої продукти
AXOR ShowerSolutions Porter unit softsquare
AXOR ShowerSolutions Porter unit softsquare
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit softsquare

    AXOR ShowerSolutions Porter unit softsquare
    Специфікація
    • Surfaces:

      - 11626007 Chrome

      - 11626677 Matt Black

      Specification:

      • integrated support function

      • metal housing with internal water supply made of plastic

      • non-return valve: non-return valve

      • connection type: G ½

      • for shower hoses with conical nut on both sides

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер11626CHN
    • Сімейство продуктівAXOR ShowerSolutions
    • Група продуктівWall outlet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)164
    • Ширина (мм)100
    • Глибина (мм)77
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)870
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010905
    • Назва за ETIMShower connecting piece
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
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Азія