Публікуйте свої продукти
28793CHN AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector
28793CHN AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector
    AXOR

    28793CHN AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector
    Специфікація
    • Surfaces: - 28793007 Chrome - 28793147 Brushed Bronze - 28793257 Brushed Gold Optic - 28793307 Polished Red Gold - 28793317 Brushed Red Gold - 28793337 Polished Black Chrome - 28793347 Brushed Black Chrome - 28793677 Matt Black - 28793807 Stainless Steel Optic - 28793827 Brushed Nickel - 28793957 Brushed Brass - 28793997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: PowderRain • material spray disc: metal • ceiling connection length: 100 mm • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер28793CHN
    • Сімейство продуктівOverhead showers
    • Група продуктівAXOR Citterio C
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-05-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)165
    • Ширина (мм)270
    • Глибина (мм)270
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)2.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011383
    • Назва за ETIMShower head
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
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Азія