Публікуйте свої продукти
AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling concealed chrome
AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling concealed chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling concealed chrome

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet ceiling
    Специфікація
    • Surfaces: - 35298000 Chrome - 35298020 Polished Chrome - 35298130 Polished Bronze - 35298140 Brushed Bronze - 35298250 Brushed Gold Optic - 35298260 Brushed Chrome - 35298300 Polished Red Gold - 35298310 Brushed Red Gold - 35298330 Polished Black Chrome - 35298340 Brushed Black Chrome - 35298800 Stainless Steel Optic - 35298820 Brushed Nickel - 35298830 Polished Nickel - 35298930 Polished Brass - 35298950 Brushed Brass - 35298990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 21 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: flush with the ceiling • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер35298000
    • Сімейство продуктівAXOR ShowerSolutions
    • Група продуктівOverhead showers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-04-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)71
    • Ширина (мм)250
    • Глибина (мм)250
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)4.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011383
    • Назва за ETIMShower head
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
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія