Публікуйте свої продукти
36107CHN AXOR Citterio E 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and escutcheons
36107CHN AXOR Citterio E 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and escutcheons
    AXOR

    36107CHN AXOR Citterio E 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and escutcheons

    AXOR Citterio E 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and escutcheons
    Специфікація
    • Surfaces: - 36107677 Matt Black - 36107007 Chrome - 36107347 Brushed Black Chrome - 36107997 Polished Gold Optic Specification: • projection: 220 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер36107CHN
    • Сімейство продуктівAXOR Citterio E
    • Група продуктівBasin mixers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)78
    • Ширина (мм)268
    • Глибина (мм)232
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.8
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCValve
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Азія