Публікуйте свої продукти
36755CHN AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions bath tub
AXOR

36755CHN AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions bath tub

AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions bath tub
Специфікація
  • Surfaces: - 36755007 Chrome - 36755147 Brushed Bronze - 36755257 Brushed Gold Optic - 36755307 Polished Red Gold - 36755317 Brushed Red Gold - 36755337 Polished Black Chrome - 36755347 Brushed Black Chrome - 36755677 Matt Black - 36755807 Stainless Steel Optic - 36755827 Brushed Nickel - 36755957 Brushed Brass - 36755997 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 • Select-paddle is delivered with lasered On/Off symbol
Технічна специфікація
  • Унікальний номер36755CHN
  • Сімейство продуктівShower thermostat
  • Група продуктівAXOR ShowerSelect ID
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-06-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)155
  • Ширина (мм)155
  • Глибина (мм)45
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)2.82
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011329
  • Назва за ETIMShower mixing tap
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
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Азія