Публікуйте свої продукти
AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation
AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation
    AXOR

    AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation

    AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation
    Специфікація
    • Surfaces: - 36771001 Chrome - 36771671 Matt Black Specification: • volume control for 1 outlet • 1 function
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер36771USA
    • Сімейство продуктівAXOR Citterio E
    • Група продуктівShut-off valves
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)4.75
    • Ширина (мм)4.75
    • Глибина (мм)3
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)0.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011344
    • Назва за ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Назва UNSPSCValve parts or accessories
    • Код UNSPSC40141616
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers